Wegesitzventile WVM-6I
Baureihe WVM-6I besteht aus direktgesteuerten, sitzdichten Magnetwegeventilen, geeignet für hohe Lastzyklen. Durch das modulare Prinzip der Schlüsselkomponenten kann eine grosse Vielfalt an Schaltsymbolen 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 und 4/4 Steuerfunktionen mit positiver und auch negativer Schaltüberdeckung - realisiert werden. Somit bieten sich diese Ventile als höherwertige, platzsparende Alternative zu Schaltungen mit leckagebehafteten Schieberventilen und zusätzlich benötigten leckagefreien Sperrventilen an.
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
Max. Volumenstrom | 25 l/min |
Nenngrösse | NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422249
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Wegesitzventile WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
Material-Nr. 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
Material-Nr. 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
Material-Nr. 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
Material-Nr. 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
Material-Nr. 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
Material-Nr. 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
Material-Nr. 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
Material-Nr. 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
Material-Nr. 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
Material-Nr. 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
Material-Nr. 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
Material-Nr. 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
Material-Nr. 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
Material-Nr. 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
Material-Nr. 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
Material-Nr. 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
Material-Nr. 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
Material-Nr. 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
Material-Nr. 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
Material-Nr. 4113057
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen Ventile
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)
Einbauerklärung WVM 6l
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)
Technische Daten WVM 6l
Produktprospekt
DE
(0.75 MB)
Montageanleitung WVM 6l
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.54 MB)
Installation Manual WVM 6l
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.54 MB)