Zwischenplatten / Blenden / Rückschlagventile ZP700 / BL700 / RV700
Zwischenplatten für Drosseln und Rückschlagventile, mit Anschlüssen für Druckmessgeräte und Druckschalter.
- Nenngrösse NG 6
- Betriebsdruck: bis 700 bar
- Volumenstrom: bis 25 l/min
Eigenschaften
- Zwischenplatten zum Einbau von Blenden und Rückschlagventilen
- Zwischenplatten mit Gewindeanschlüssen
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422313
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Zwischenplatten / Blenden / Rückschlagventile ZP700 / BL700 / RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Material-Nr. 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Material-Nr. 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Material-Nr. 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Material-Nr. 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Material-Nr. 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Material-Nr. 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Material-Nr. 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Material-Nr. 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Material-Nr. 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Material-Nr. 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Material-Nr. 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Material-Nr. 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Material-Nr. 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Material-Nr. 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Material-Nr. 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Material-Nr. 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Material-Nr. 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
Material-Nr. 3687970
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZP700 BL700 RV700 DE 11L22
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)