Suchergebnisse für: „UMSCHALTSATZ-E DFDK.330 W.2“
12
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
Unsere HYDAC Umschaltventile sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das 6/2-Wegeventil MWV 6/2-12 ist insbesondere für Frontlader, Teleskoplader und Aufbaugeräte geeignet. Zum Beispiel ermöglicht es die Ansteuerung von zwei unterschiedlichen Hydraulikzylindern mit einem Hauptsteuerventil. Das RV 713 hingegen wird bei Kippvorrichtungen und abnehmbaren Aufbauten eingesetzt.
Modul
<table><tr><td>Der Rücklauffilter RF zum Tankanbau ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 15000 l/min (als umschaltbare Variante RFD bis 1300 l/min) bei Druckstufen bis max. 25 bar.</td></tr></table>
Der umschaltbare Hochdruckleitungsfilter DFDK ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 1800 l/min bei Druckstufen bis max. 315 bar.
Der Niederdruckleitungsfilter NF ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 3500 l/min (bei der umschaltbaren Version NFD bis 1600 l/min) bei Druckstufen bis max. 25 bar.
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter