WS06ZR-30-C-N-0

Materialnummer
2610336
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum 2582031
Materialnummer 2610336
Bauart E
Dichtungswerkstoff NBR
Einbauart U
Steuerart 2
Qmax Ventile 19 l/min
Pmax [bar] 350 bar
Objektbezeichnung WS06ZR-30-C-N-0
Nenngröße 6
Funktion 1
Funktionsweise A
Volumenstrombereich Q (l/min) 1,0 - 19.0
Materialnummer Spule 0
Nothandbetätigung 0
Grundsymbol GS_WS_ZR
hydr. Schaltsymbol E_WS_ZR_V_ZI_SC
Betätigung 1
Druckbereich P [bar] 5 - 350
Produktfamilie WS06ZR
Volumenstromber.Prodf [l/min] 1,0 - 19.0
Variante. 6
Magnetspulenausführung 32-1329
Ventil-Baureihe WS06ZR-30
Art Nothandbetätigung 0
Variante 1

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Solenoid Coils for Directional Valves SDE AIN V1
Produktprospekt DE

(0.21 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)