Datos técnicos
Visualización | Sí |
---|---|
Tipo de presión | Relativo |
Unidad de presión | BARES |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Rango de presión rango máx. | 40 |
Salidas de conmutación | 2 |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Interfaz adicional | 4 a 20 mA |
Homologaciones y certificados | No |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Folleto de producto
EN
(2.21 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(5.3 MB)