HPS 2400
Presostato electrónico con indicador digital integrado para medir la presión relativa en el rango de baja y alta presión
- Girable en dos puntos, tanto en la conexión de proceso como en la pantalla
- 2 salidas - 4 opciones de configuración
- Salida analógica escalable
- La temperatura interna del dispositivo puede consultarse a través de IO-Link
SKU
más información ...
GP_1000496612
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
HPS 2400
|
HPS 2446-F31-0016-000
N.º material 930095
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0250-000
N.º material 930097
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-1000-000
N.º material 930241
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0600-000
N.º material 930242
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0400-000
N.º material 930243
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0100-000
N.º material 930244
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0040-000
N.º material 930245
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0025-000
N.º material 930246
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0010-000
N.º material 930247
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-06,0-000
N.º material 930248
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-02,5-000
N.º material 930249
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
N.º material 930250
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.32 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Folleto de producto
EN
(2.25 MB)