ELFL P 3 F 3 W 4.0 /-RV

Material number
1250689
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
pmáx [bar] 0,0
Material del filtro P=vellón de papel
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 13
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta K=cartón
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 1=según DIN 24550
otras características RV=válvula de retención

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos ES

(0.87 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos EN

(0.87 MB)