0160 D 003 ON--> 1316324
Material number
1260904
-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Grado de filtración | 3 |
---|---|
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Material del filtro, elemento | ON=Optimicron baja presión |
Tamaño | 0160 |
Tipo de elemento | D - elementos de presión |
Otras características elemento | 0=sin más características |