-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
Grado de filtración | 5 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Tamaño de conexión | 80 |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Bypass | 3 bar |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Conmutación | A=1 pieza Conmutación esférica |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
ES
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos
EN
(1.01 MB)