DFP BH/HC 140 Q B 10 A 1.0

Material number
1263804
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Conexión especial
Tamaño de conexión Medida especial
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos ES

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos EN

(0.59 MB)