-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 0,0 |
---|---|
Material del filtro | P=vellón de papel |
Grado de filtración | 3 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Indicador de contaminación | W=sin agujero para indicador |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos
ES
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto
ES
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto
EN
(3.17 MB)