-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 0,0 |
---|---|
Material del filtro | SI=silicagel |
Grado de filtración | 2 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Tamaño de conexión | DIN 24557/T2 |
Indicador de contaminación | W=sin agujero para indicador |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
BDE Breather Dryer
Lista de repuestos
ES
(0.48 MB)
BDE Breather Dryer
Lista de repuestos
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto
ES
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto
EN
(0.79 MB)
BDE Breather Dryer
Folleto de producto
ES
(0.46 MB)
BDE Breather Dryer
Folleto de producto
EN
(0.46 MB)