-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 50 |
---|---|
Material del filtro | *BORRAR* |
Grado de filtración | 10 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Indicador de contaminación | C=interruptor eléctrico |
Bypass | 3,5 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFX Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Folleto de producto
ES
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Folleto de producto
EN
(0.52 MB)