-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Grado de filtración | 20 |
---|---|
Bypass | 0,3 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Material del filtro, elemento | P=vellón de papel |
Tamaño | 0330 |
Tipo de elemento | RS - elementos de aspiración |
Otras características elemento | 0=sin más características |