-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
Grado de filtración | 5 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Tamaño de conexión | 50 |
Indicador de contaminación | C=interruptor eléctrico |
Bypass | 3 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | A=1 pieza Conmutación esférica |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de repuestos
ES
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de repuestos
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folleto de producto
ES
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folleto de producto
EN
(1.04 MB)