RFLD W/HC 661 DAL 100 LE 1.0

Material number
1324356
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 100
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 50
Indicador de contaminación LE=óptico/eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de repuestos ES

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de repuestos EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folleto de producto ES

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folleto de producto EN

(1.04 MB)