-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 50 |
---|---|
Material del filtro | BN/HC=Betamicron baja presión |
Grado de filtración | 5 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 1 pulgada |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Bypass | 3,5 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | L24=tensión lámpara 24V |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFX Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Folleto de producto
ES
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Folleto de producto
EN
(0.52 MB)