-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 16 |
---|---|
Tipo de conexión | Brida DIN |
Tamaño de conexión | 200 |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | B=conmutación de segmento |
Norma | 0=sin |
otras características | DH=dispositivo elevador de tapa |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos
ES
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos
EN
(0.98 MB)