LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V

Material number
1329800
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
pmáx [bar] 100
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1/2 pulgadas
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 1=según DIN 24550
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)