DFDK BH/HC 330 QLL 5 A 1.2

Material number
1330125
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 50
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación L=conmutación esf. forma L
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(1.35 MB)