-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
Grado de filtración | 200 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 1 1/2 pulgadas |
Indicador de contaminación | B=óptico |
Bypass | 3,5 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | D=conmutación de asiento |
Norma | 1=según DIN 24550 |
otras características | A2.5=presión de reacción IdC 2,5 bares |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0.52 MB)