-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 2610165 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DW16V-01-C-N-100 |
Tamaño nominal | 16 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 7 - 20 |
Familia de productos | DW16V |
Qmáx válvulas [l/min] | 114 |
Espacio de montaje | FC16-S3 |
Clase de ajuste | No ajustable |
Función | Compensador de presión diferencial |
Diferencia de presión de control [bar] | 7 |
Variante | Ninguno |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Información de producto
ES
(0.21 MB)
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Información de producto
EN
(0.21 MB)
2610165 DW16V 01 C N 100 ES
Información de producto
ES
(0.21 MB)