-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tipo de preferencia | no |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Modelo | Modelo estándar |
Pieza de empalme G | Sin pieza de empalme G |
Maletín de protección | Maletín de protección |
Tipo maletín de protección | Plástico, rojo, HYDAC |
Accesorios FPU | Sin accesorios |
Indicación máx. manómetro 1 | 10 |
Cantidad de manómetros | 1 |
Tipo manómetro 1 | Analógico |
Unidad manómetro 1 | bar-psi |
Indicación mín. manómetro 1 | 0 |
Cantidad reductores de presión (DM) | 0,0 |
Cantidad mangueras de llenado | 1 |
Tipo manguera de llenado 1 | para botella de nitrógeno 200 bar con conexión según W24,32x1/14 |
Rango de indicación manómetro | 0 ‑ 10 bar (‑ 145 psi) |
Longitud manguera de llenado 1 | 4 - 0 |