-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3014103 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | RV10A-01-C-N-15 |
Tamaño nominal | 10 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 80 |
Presión de apertura [bar] | 1 |
Familia de productos | RV10A |
Qmáx válvulas [l/min] | 80 |
Espacio de montaje | FC10 -2 |
Clase de ajuste | No disponible |
Función | Válvula de retención |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3014103 RV10A 01 C N 15 EN
Información de producto
ES
(0.21 MB)
3014103 RV10A 01 C N 15 EN
Información de producto
EN
(0.21 MB)
3014103 RV10A 01 C N 15 ES
Información de producto
ES
(0.21 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folleto industrial
ES
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folleto industrial
EN
(0 MB)