DF BH/HC 60 Q E 20 C 1.0

Material number
301875
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Conexión especial
Tamaño de conexión Medida especial
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos ES

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos EN

(0.71 MB)