-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Modelos | N=estacionario sin conmutación |
---|---|
Índice tipo | 10=estándar |
Juntas | *PLEASE DELETE* |
Grupo motobomba | 3=30l/min; 0,75kW |
Tensión de motor eléctrico | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Tamaño del filtro | 1=elemento 330 |
Material del filtro | *PLEASE DELETE* |
Grado de filtración | *PLEASE DELETE* |
Indicador de contaminación | E=estándar, manómetro de presión dinámica |
Datos complementarios | Z=sin |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3162706 OF5N10V3N1B10E EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3162706 OF5N10V3N1B10E EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3162706 OF5N10V3N1B10E ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)