-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
N° de material | 3337040 |
---|---|
Denominación del objeto | KHDF6-32-1114-18X-A-M12 |
Tipo de construcción | KHDF6 |
Anchura nominal DN | 25 |
Tipo de conexión | Conexión con brida |
Conexión / designación de la brida | Brida SAE |
Material de la carcasa, válvula de bola | Acero |
Número de código del material | Acero-acero-POM-FPM |
Protección de la superficie | galvanizado |
Modelo de la palanca de mando | Palanca de mando acodada |
Presión nominal. | 420 |
Presión nominal | 42 |
Presión nominal | 6000 |
Accionamiento | Palanca manual |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Control de la posición de conmutación | sin control de la posición de conmutación |
Combinación | sin KH - combinación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
Información de producto
ES
(0.2 MB)
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
Información de producto
EN
(0.2 MB)
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 ES
Información de producto
ES
(0.2 MB)