-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3352489 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DR08P-01-C-N-090K064 |
Tamaño nominal | 8 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 6 - 62 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 6 - 345 |
Familia de productos | DR08P |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Espacio de montaje | FC08-3 |
Clase de ajuste | Herramienta con tuerca tapón |
Función | Válvula reguladora de presión |
Presión de ajuste [bar] | 44 |
Variante | Ninguno |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Información de producto
ES
(0.21 MB)
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Información de producto
EN
(0.21 MB)
3352489 DR08P 01 C N 090K064 ES
Información de producto
ES
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)