-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tipo de preferencia | no |
---|---|
Material Cuerpo del acumulador | Acero C |
Material Membrana | NBR |
Material- Conexión hidráulica | Acero C |
Volumen nominal | 1 - 0 |
Tipo de conexión (fluido) | Rosca interior y exterior* |
Presión de prellenado ajustable | Sí |
Serie | SBO330 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ST-Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.1 MB)
SBO Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(8.17 MB)
SBO Operating Instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(8.17 MB)
SBO Montage- und Reparaturanweisung
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(2.79 MB)
SBO Assembly and repair instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(2.79 MB)
Diaphragm Accumulators
Folleto de producto
ES
(0.66 MB)
Diaphragm Accumulators
Folleto de producto
EN
(0.66 MB)