-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3454062 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | SBVE08021-04-C-V-4,6-420F200 (weiß)) |
Tamaño nominal | 8 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 50 - 420 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 30 |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 50 - 420 |
Familia de productos | SBVE08021 |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espacio de montaje | 08021 |
Clase de ajuste | Herramienta con tapón de precinto |
Relación de pilotaje | 4,6 |
Función | Válvula de contrapeso |
Presión de ajuste [bar] | 200 |
Variante | Con revestimiento de zinc-níquel |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3454062 SBVE08021 04 C V 46 420F200 weiss EN
Información de producto
ES
(0.19 MB)
3454062 SBVE08021 04 C V 46 420F200 weiss EN
Información de producto
EN
(0.19 MB)
3454062 SBVE08021 04 C V 46 420F200 weiss ES
Información de producto
ES
(0.19 MB)
SBVE Válvulas de frenado paracaídas
Folleto de producto
ES
(0.41 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Folleto de producto
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
ES
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
EN
(0.59 MB)