HYDAC HEX S722-60-00/G1 1/2"

Material number
3457489
Al grupo de productos padre
-
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Modelo PHE Estándar
Tamaño PHE 722
Material de la placa Acero inoxidable
Material de soldadura Cobre
Tipo de conexión Rosca hembra
Tamaño de la conexión [pulg.] 1 1/2