-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Caudal | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Modelo | F=bom. palet. con conmut. |
Tensión de conexión | M=230V/50Hz (monof.) |
Tamaño del filtro | 3=elemento 2600 |
Material del filtro | Z=sin elemento filtrante |
Grado de filtración | Z=sin elemento filtrante |
Indicador de contaminación | C= dif. el. + desconex. autom. |
Datos complementarios | D5=manguera de presión 5m con lanza |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3480588 FCM 060 F M 3 C S5D5 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3480588 FCM 060 F M 3 C S5D5 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3480588 FCM 060 F M 3 C S5D5 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)