-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tamaño | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Medio de funcionamiento | M=aceite mineral |
Modelo | 2=móvil |
Tensión | *PLEASE DELETE* |
Tamaño del filtro | *PLEASE DELETE* |
Tipo de bomba de vacío | R=bomba de paletas |
Calefactor | H=calentador |
Equipamiento metrológico | *PLEASE DELETE* |
Datos complementarios | Ninguno |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3484647 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3484647 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3484647 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
ES
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
EN
(2.9 MB)