Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Salida eléctrica | Salida analógica (0-10V) |
| Datos complementarios | con AquaSensor AS1000 |
| Tensión de alimentación MPG | 400/690-50-3 400/690-60-3 |
| Modelo hidráulico | Estándar, sin opciones |
| Carcasa CS | CS1000, con pantalla |
| Formato código ISO | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
CSM1000 Instrucciones de servicio y mant
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES