-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
ATEX | No |
---|---|
Tipo de preferencia | no |
Material Vejiga | NBR |
Tipo de conexión (fluido) | ISO228 (BSP)* |
Material Cuerpo del acumulador | Acero C |
Conexión hidráulica | Estándar, rosca* |
Conexión para lado del gas | Estándar* |
Material- Conexión hidráulica | acero de alta resistencia |
Material Vejiga | NBR |
Presión de prellenado ajustable | Sí |
Serie | SB550P(H)-... |
Volumen nominal | 2.5 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Online-Form Pulsation damping
Información de producto
ES
(0.73 MB)
Online-Form Pulsation damping
Información de producto
EN
(0.73 MB)
Hydraulic Dampers
Folleto de producto
ES
(1.58 MB)
Hydraulic Dampers
Folleto de producto
EN
(1.58 MB)