-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3851584 |
---|---|
Denominación del objeto | KHZF6-32-1112-16X-A-M14 |
Tipo de construcción | KHZF6 |
Anchura nominal DN | 25 |
Tipo de conexión | Conexión con brida |
Conexión / designación de la brida | Brida SAE |
Material de la carcasa, válvula de bola | Acero |
Número de código del material | Acero-acero-POM-NBR |
Protección de la superficie | galvanizado |
Modelo de la palanca de mando | Palanca de mando acodada |
Presión nominal. | 420 |
Presión nominal | 42 |
Presión nominal | 6000 |
Accionamiento | Palanca manual |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Control de la posición de conmutación | sin control de la posición de conmutación |
Combinación | sin KH - combinación |