FPU-2-800/1000FH6A3H *

Material number
4043455
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
Tipo de preferencia no
Serie FPU-2
Modelo Modelo estándar
Pieza de empalme G Sin pieza de empalme G
Maletín de protección Sin maletín de protección
Tipo maletín de protección Sin maletín de protección
Accesorios FPU Sin accesorios
Indicación máx. manómetro 1 1000
Cantidad de manómetros 1
Tipo manómetro 1 Analógico
Unidad manómetro 1 bar-psi
Indicación mín. manómetro 1 0
Cantidad reductores de presión (DM) 0,0
Cantidad mangueras de llenado 1
Tipo manguera de llenado 1 Tubo flexible para altas presiones
Rango de indicación manómetro 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi modelo para alta presión)
Longitud manguera de llenado 1 6 - 0