-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Prefiltro | Toploader OLF-5/4 |
---|---|
Tamaño | 1 elemento IX, ~2,2l/min |
Tipo | Estacionario |
tipo de bomba | Bomba de engranajes con motor |
Tensión | 415 V-50 Hz-3 Ph |
Indicador de contaminación | VM 2 BM.1 |
Equipamiento metrológico | sin |
Datos complementarios | Interruptor On/Off+disyuntor |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
ES
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
EN
(2.9 MB)