-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 4288774 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 320 |
Denominación del objeto | 4WE 6 J A08-24DG/N |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 60 |
Bobina | 24 V DC |
Rango de presión P [bar] | 0 - 320 |
Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
Familia de productos | 4WE 6 J 08 |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Espacio de montaje | ISO 4401-03-02-0-05 |
Diseño de la bobina del solenoide | 50-2345 |
Serie de válvulas | 4WE 6 J 08 |
Accionamiento | Magnético |
Función | Válvula direccional de 4/3 vías |
Accionamiento manual de emergencia | sí |
Variante | 8 Vatios |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia oculto |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
ES
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
EN
(1.23 MB)