-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 4295405 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | 4WE 10 E A01-205DG/V |
Tamaño nominal | 10 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 160 |
Bobina | 205 V DC |
Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
Familia de productos | 4WE 10 E |
Qmáx válvulas [l/min] | 160 |
Espacio de montaje | ISO 4401-05-04-0-05 |
Diseño de la bobina del solenoide | 75-3164 |
Serie de válvulas | 4WE 10 E |
Accionamiento | Magnético |
Función | Válvula direccional de 4/3 vías |
Accionamiento manual de emergencia | sí |
Variante | Estándar |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia oculto |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4295405 4WE 10 E A01 205DGV ES
Información de producto
ES
(0.03 MB)
4WE10 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Folleto de producto
ES
(2.02 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Folleto de producto
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Folleto de producto
ES
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Folleto de producto
EN
(1.6 MB)
4WE10 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Folleto industrial
ES
(2.02 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Folleto industrial
EN
(2.03 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
ES
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
EN
(1.23 MB)