-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 707424 |
---|---|
Tipo de construcción | Tubería |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DV-25-30.1/0 |
Tamaño nominal | 25 |
Función | Válvula estranguladora |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango de corriente de volumen (l/min) | 0 - 300 |
Familia de productos | DV-25 |
Q familia de productos [l/min] | 0 - 300 |
Qmáx válvulas [l/min] | 300 |
Espacio de montaje | Conexión en línea |
Clase de ajuste | Manual |
Variante | Acero inoxidable |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
707424 DV 25 3010 EN
Información de producto
ES
(0.23 MB)
707424 DV 25 3010 EN
Información de producto
EN
(0.23 MB)
707424 DV 25 3010 ES
Información de producto
ES
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)