-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 710282 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 500 |
Denominación del objeto | DSR5E-010/350V |
Tamaño nominal | 5 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 150 - 350 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 25 - 350 |
Familia de productos | DSR5E |
Qmáx válvulas [l/min] | 15 |
Espacio de montaje | 06020 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula de cierre a presión |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Ninguno |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
710282 DSR5E 010350V EN
Información de producto
ES
(0.19 MB)
710282 DSR5E 010350V EN
Información de producto
EN
(0.19 MB)
710282 DSR5E 010350V ES
Información de producto
ES
(0.19 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
ES
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
ES
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto
EN
(1.68 MB)
DSR5E Overpressure Protection Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
DSR5E Overpressure Protection Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)