EDS 3148-5-01,0-000-F1

Material number
920634
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
Visualización
Tipo de presión Absoluto
Unidad de presión BAR
Rango de presión valor mín. 0
Rango de presión rango máx. 1
Salidas de conmutación 2
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Interfaz adicional 4 to 20mA
Homologaciones y certificados Homologación UL

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Folleto de producto ES

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Folleto de producto EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Folleto de producto ES

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Folleto de producto EN

(1.64 MB)