-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Señal de salida | 0..10V |
---|---|
Aprobación | Homologación UL |
Valor mín. del rango de temperatura | -25 |
Valor máx. del rango de temperatura | 100 |
Conexión mecánica | G1/4 A DIN 3852 /exterior |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Precisión | 2.0% max = 1.0% typ. |
Longitud de sonda | 10 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ETS 7200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.64 MB)
Sonda de temperatura electrónica ETS 7000
Folleto de producto
ES
(0.06 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Folleto de producto
EN
(0.73 MB)