-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Conexión eléctrica | M12x1, 5 polos |
---|---|
Pantalla | Sí |
Precisión | 2,00 |
Principio de medición | Ultrasonic sound |
Rango de medición [mm] | 6000 |
Salidas de conmutación | 1 salida de conmutación |
Señal de salida | 4 to 20 mA |
Conexión mecánica | M30x1.5 |
Homologaciones y certificados | No |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HLS 528 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Folleto de producto
ES
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Folleto de producto
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Folleto de producto
ES
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Folleto de producto
EN
(0.74 MB)