-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Precisión | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Resolución | 12 bit |
Señal de salida | 4..20 mA (3 conductores) |
Conexión mecánica | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Tipo de fijación | Sincronizador de 4 agujeros M3 |
Diámetro de la carcasa | 36 mm, round |
Conexión eléctrica | Conector macho M12x1, 5 pines, axial |
Tipo | Single-turn |
Rango de medición, valor inicial | 0 |
Rango de medición, valor final | 120 |
Homologaciones y certificados | Cat 2 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Folleto de producto
ES
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Folleto de producto
EN
(2.54 MB)