Resultados de búsqueda para: 'Bombas hidráulicas de alta presión'
8
Resultados
en categoría
Productos
<div id="c5225"><div><div><div><p>La válvula se utiliza para conmutar el caudal de baja presión, independientemente de la presión. En cuanto se alcanza la presión de desconexión ajustada en el sistema, el caudal de baja presión pasa a circulación sin presión, de modo que solo la bomba de alta presión sigue bombeando líquido al sistema. Si la presión cae por debajo del valor ajustado, el caudal de baja presión se vuelve a conectar. Gracias a la limitación de la presión máxima de desconexión mediante contratuercas, es imposible sobrepasar involuntariamente la presión.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Presión de servicio</td><td>Hasta 700 bares</td></tr><tr><td>Caudal máx.</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Tamaño nom.</td><td>Tamaño 6</td></tr></tbody></table></div></div>
Módulo
<div id="c5197"><div><div><div><p>La válvula se utiliza en sistemas de dos circuitos con una bomba de baja presión (LP) y una bomba de alta presión (HP) que suministran al mismo consumidor. La válvula se utiliza para conmutar el caudal de la bomba de baja presión, independientemente de la presión. Antes de esta conmutación, tanto la bomba de LP como la de HP suministran al consumidor. Tras la conmutación, la bomba de LP suministra al depósito con bajas pérdidas y el consumidor solo es alimentado por la bomba de HP.</p></div></div></div></div><div id="c5199"><div><table><tbody><tr><td>Presión de servicio</td><td>Hasta 700 bares</td></tr><tr><td>Caudal máx.</td><td>40 l/min</td></tr><tr><td>Tamaño nom.</td><td>Tamaño 4 según estándar Bieri</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2383"><div><div><div><p>Las bombas de pistones radiales BRK son unidades radiales muy robustas, con un alto rendimiento volumétrico, un amplio rango de velocidades y una gran fiabilidad, incluso bajo condiciones adversas.</p></div></div></div></div><div id="c2384"><div><table><tbody><tr><td>Presión de servicio máx.:</td><td>700 bares</td></tr><tr><td>Volumen de desplazamiento</td><td>de 0,24 a 8,14 cm³/rev.</td></tr><tr><td>Número máx. de revoluciones</td><td>2000 r. p. m.</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5552"><div><div><div><p>Las bombas de pistones radiales BRK son unidades radiales muy robustas, con un alto rendimiento volumétrico, un amplio rango de velocidades y una gran fiabilidad, incluso bajo condiciones adversas.</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>Presión de servicio máx.:</td><td>1000 bares</td></tr><tr><td>Volumen de desplazamiento:</td><td>de 0,47 a 6,33 cm³/rev.</td></tr><tr><td>Número máx. de revoluciones:</td><td>2000 r. p. m.</td></tr></tbody></table></div></div>
20
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Explorar más artículos de revistas Metal que chirria y vidrio que cruje: las prensas empaquetadoras de chatarra aplican fuerzas enormes. Así es como la chatarra metálica más fuerte se convierte en un pequeño cubo compacto. El dispositivo hidráulico ...
La precisión y la eficacia son las prioridades principales en el proceso de corte de las plantas de corte industrial de barras. Estos criterios requieren un proceso potente y dinámico para garantizar una longitud de corte precisa. Optimización de pla ...
Ahorre energía de forma sostenible gracias a las eficientes unidades de potencia electrohidráulicas compactas de HYDAC
Eficiencia energética Tiempos de funcionamiento de la máquina más largos gracias a la arquitectura optimizada del sistema La ele ...
Explorar más artículos de revistas ¿Busca un socio que le ayude en la implantación de soluciones que cumplan las normas? Nuestros cualificados empleados están a su disposición para asesorarle, gracias a sus conocimientos y a sus años de experiencia. ...
Aumente su productividad con nuestras válvulas Load-Sensing Flexibilidad y modularidad Las soluciones a medida permiten reducir los tiempos de desarrollo Por muy versátiles que sean las máquinas móviles, los diferentes tipos de máquinas y las opcion ...
Tecnología de accionamiento óptima para su paquete todo incluido: déjese asesorar ahora sobre su solución de accionamiento de velocidad regulada a medida.
Contáctenos ahora Mínima disipación de energía gracias a las soluciones de accionamiento de HYD ...
Desde los sistemas y componentes hidráulicos, pasando por los sistemas de refrigeración y filtrado, hasta la tecnología de medición y la electrónica: HYDAC le ofrece la solución adecuada para la monitorización del estado y el cuidado de su aceite par ...
En la industria del petróleo y el gas se requieren conocimientos técnicos a escala mundial. Gracias a la gran competencia en sistemas hidráulicos, tecnología de fluidos y ingeniería de procesos, HYDAC se convierte en su socio ideal para aplicaciones ...
1
Resultado
en categoría
Descargas
Einbauerklaerung BRK501 502
Unidades y sistemas
Componentes hidráulicos de alta presión
Bombas
Unidades de alta presión
Folleto de producto
(174 KB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios