Resultados de búsqueda para: 'Refrigerador por aire con motor hidráulico'
3
Resultados
en categoría
Productos
<div><p>La serie de refrigeradores a aire <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong>están equipados con un motor hidráulico y han sido especialmente desarrollados para aplicaciones móviles en las que se debe garantizar un alto rendimiento así como una fácil integración en el menor espacio constructivo posible.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH - características de producto:</strong> </p><ul><li> Capacidad de refrigeración de hasta 140kW</li><li> Motores hidráulicos de 6,3 a 22 cm³/rev.</li><li> Fácil desmontaje de los componentes</li></ul><p><br /><strong>Control del ventilador</strong> </p><p>El control hidráulico del ventilador regula la velocidad del impulsor del ventilador en función de la temperatura del medio. Se suministran a través de una bomba a cilindrada constante y pueden acoplarse directamente al motor del ventilador, al refrigerador o a otro lugar.<br /> Opcionalmente, estos controles también pueden suministrarse con inversión para poder "soplar" el refrigerador desde el otro lado en caso de una acumulación de suciedad externa (p. ej., polvo, arena...).</p></div><div><p><strong>Aplicación</strong></p><p>para la refrigeración de engranajes y sistemas hidráulicos en máquinas de trabajo móviles y vehículos, p. ej.</p><ul><li> Grúas móviles</li><li> Hormigoneras y accionamientos de bombas de camiones de hormigón</li><li> Pavimentadoras para el revestimiento de carreteras</li><li> Maquinaria de construcción (excavadora, cargador de ruedas)</li><li> Maquinaria agrícola</li><li> Maquinaria municipal</li></ul></div>
<div><p>Diseño compacto de Hydac y solución económica</p><ul><li> Soporte para bombas según VDMA 24561, forma C</li><li> Posibilidad de intercambiar fácilmente las formas constructivas A, B y C según VDMA 24561 una con otra</li><li>Disponibles para casi cualquier bomba hidráulica</li><li>Los dos lados de embridado están mecanizados y listos para el montaje</li><li> Soporte para bombas con amortiguación y elemento refrigerador (radiador por aire-aceite)</li><li> Turbina del ventilador (se monta sobre el eje del motor) incluida con el producto</li><li>Para motores estándar IEC de 2, 4 o 6 polos (de 1000 a 3000 r. p. m.)</li><li> Formas constructivas B5, B35, V1, V15</li><li> Aceite mineral según norma DIN 51524, consultar por otros medios</li><li> Con pie de soporte para bombas opcional</li><li> Opción de montaje horizontal o vertical</li></ul></div><div><p>Elemento refrigerador:</p><ul><li>Entrada y salida con R3/4", sellado plano</li><li>Presión máx. de servicio 16 bares</li><li>Temperatura del aceite máx. permitida +100 °C</li><li>La diferencia máx. de temperatura entre la temperatura de entrada del aceite y la temperatura ambiente no debe superar los 50 °C</li></ul><p>Gama de productos:</p><ul><li> Serie 2001 para tamaño de motor 80 (de 0,55 a 0,75 kW a 1500 r. p. m.)</li><li> Serie 200 para tamaños de motor 90S a 90L (de 1,1 a 1,5 kW a 1500 r. p. m.)</li><li> Serie 250 para tamaños de motor 100L a 112M (de 2,2 a 4 kW a 1500 r. p. m.)</li><li> Serie 300 para tamaños de motor 132S a 132M (de 5,5 a 7,5 kW a 1500 r. p. m.)</li><li> Serie 350 para tamaños de motor 160M a 160L (de 11 a 15 kW a 1500 r. p. m.)</li><li> Serie 3501 para tamaños de motor 180M a 180L (de 18,5 a 22 kW a 1500 r. p. m.)</li></ul></div>
Categoría de producto
El nuevo HYDAC EcoPack es una serie de productos de unidades de potencia con accionamiento de velocidad variable como solución descentralizada y autosuficiente para alimentar sus actuadores hidráulicos individualmente en función de sus necesidades. En función de los ciclos de trabajo, la función respectiva y el suministro de energía de la máquina de trabajo, ofrecemos el EcoPack con un motor refrigerado por aire o por agua en un rango de tensión de 24 - 400 VDC. La variación de la velocidad del motor se consigue a través de la comunicación de un sensor de velocidad con el convertidor de frecuencia. Además, el convertidor puede integrarse en un sistema de bus CAN de la máquina (CAN-Open o SAE1939). Combinado con las unidades de control de HYDAC (TTC), el EcoPack también puede integrarse en la arquitectura de la máquina como subsistema autónomo con su propio controlador.
6
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Explorar más artículos de revistas Metal que chirria y vidrio que cruje: las prensas empaquetadoras de chatarra aplican fuerzas enormes. Así es como la chatarra metálica más fuerte se convierte en un pequeño cubo compacto. El dispositivo hidráulico ...
Descubrir más artículos de las revistas El cambio climático es la causa de las olas de calor cada vez más frecuentes en todo el mundo, con consecuencias graves para la salud y las economías. En estos días de calor, las empresas de fabricación lo pas ...
Ya sea en la industria de la construcción, en la minería de superficie o en el reciclaje: las máquinas de construcción y los vehículos de minería deben trabajar de forma fiable en todo tipo de condiciones de operación. Puede contar con HYDAC. Proporc ...
La gestión térmica ajustada a la demanda aumenta de forma sostenible la eficiencia y la vida útil de su máquina móvil. Como experto en refrigeración y control de temperatura, HYDAC ofrece soluciones integrales de gestión térmica, tanto para motores d ...
Tanto si se trata de la producción de hidrógeno, de estaciones de servicio de hidrógeno o de sistemas de pilas de combustible para aplicaciones móviles e industriales, HYDAC está a su lado como experto en fuentes de energía alternativas. En este cont ...
Soluciones de automatización modernas, alta productividad en combinación con eficiencia energética y de costes: los fabricantes en el sector de las máquinas herramienta tienen que enfrentarse a requisitos cada vez más complejos por parte de los clien ...
2
Resultados
en categoría
Descargas
Refrigerador aceite-aire Aplicaciones móviles – Accionamiento con motorhidráulico Serie OK-ELH
Refrigeración para aplicaciones móviles
Refrigerador por aire con motor hidráulico
Folleto de producto
No especificado
español
(1000 KB)
Refrigerador aceite-aire Aplicaciones móviles – Accionamiento con motorhidráulico Serie OK-ELH
Refrigeración para aplicaciones móviles
Refrigerador por aire con motor hidráulico
Folleto de producto
No especificado
inglés
(3.73 MB)
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Refrigeración para aplicaciones móviles
Refrigerador por aire con motor hidráulico
Folleto de producto
No especificado
inglés
(3.73 MB)
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Refrigeración para aplicaciones móviles
Refrigerador por aire con motor hidráulico
Folleto de producto
No especificado
español
(1000 KB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios