Placas de refrigeración líquida

Placas de refrigeración líquida

Placas de refrigeración
Las placas de refrigeración de líquidos se utilizan donde los componentes electrónicos deben funcionar a un alto nivel de rendimiento y refrigerarse directamente. Los componentes que deben refrigerarse se montan directamente en las placas de refrigeración, y un fluido refrigerante circula a través de la placa y canaliza con eficacia el calor disipado. El fluido refrigerante en sí mismo puede ser suministrado y devuelto a los distintos sistemas de refrigeración de HYDAC.
Las placas de refrigeración de HYDAC presentan un diseño personalizado, de primera calidad y con dimensiones de hasta 1600 mm x 750 mm.
Leer más Mostrar menos
¿Necesita una solución personalizada? Puede enviar una solicitud de producto directamente a nuestros expertos.

Descargas para esta categoría

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
D E TechNews Coldplates LCP
Información de producto EN

(0.72 MB)