DF W 140 T C 25 D 1.0 /-L24-B6

Cod.Art.
1250099
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
pmax [bar] 420
Materiale del filtro W=rete metallica in acciaio inox
Finezza di filtraggio 25
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 3/4 pollice
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 6 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.66 MB)